Wąski regał FIFO z podwieszanym transportem

Dane techniczne

Właściwości

JOP1 zestaw
Stan dostawyniezamontowany

Opis

Regał FIFO z elementów systemu profili rurowych D30 o szerokości 1000 mm wykorzystuje podwieszany system transportowy item do dostawy materiałów zgodnie z zasadami ergonomii. Wyroby zawieszone są do wózków przesuwnych, które na zamocowanych pod kątem 3° profilach szynowych transportowane są do miejsca pobrania. Takie rozwiązanie jest korzystne zwłaszcza w przypadku przewodów, kabli lub dywaników podłogowych, które nie nadają się do pojemników transportowych.
Podczas dostawy materiałów dostępne są dwa poziomy pobierania. Jeden przenośnik przeznaczony jest do powrotu wózków przesuwnych. Liczbę i długość profili szynowych można bez trudu dopasować w programie item Engineeringtool.
- podwieszany system do dostarczania materiałów z wózkami przesuwnymi o niskim współczynniku tarcia
- dwa poziomy pobierania
- przenośnik zwrotny na wózki przesuwne
- wymiary modelu podstawowego: 1800 x 1000 x 1900 mm
- możliwość łatwego dopasowania konstrukcji na wysokość, szerokość i głębokość w item Engineeringtool
- dostępne są również inne wersje w postaci rozwiązań wzorcowych

do pobrania

Dokumentacja projektowa

W jakim stopniu uszczegółowienia chcesz sporządzić dokumentację?

Co ma zawierać?

Dane CAD

Cały projekt możesz pobrać jako plik(i) CAD.