Nóżka nastawna kątowa
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Zakres dostawy
korpus, GD-Al, czarny
wpust przesuwny 6 St M6, ocynkowany
śruba z łbem kulistym ISO 7380-M6x12, St, ocynkowana
śruba z łbem kulistym ISO 7380-M6x60, St, ocynkowana
i gładkopowierzchniowa
nakrętka czworokątna M6, St, ocynkowana
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.434.71 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 6 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 111 g |
| siła max. | Fmax. = 3000 N |
| JOP | 1 sztuka |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Line: 8 | Colour: White aluminium | Thread: M8 | Thread length: 80 | Height adjustment: ✓ | |
| Line: 8 | Colour: White aluminium | Thread: M8 | Thread length: 0 | Height adjustment: X | |
| Line: X | Colour: White aluminium | Thread: M8 | Thread length: 0 | Height adjustment: ✓ | |
| Line: 6 | Colour: Black | Thread: M6 | Thread length: 60 | Height adjustment: ✓ | |
| Line: 6 | Colour: Black | Thread: M6 | Thread length: 0 | Height adjustment: X |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Kod taryfy celnej
76169910
Nóżka nastawna kątowa
* Dane obowiązkowe


White aluminium

Black