Dane techniczne
Zakres dostawy
1 rolka hamująca D32-27 SW3
1 kosz 50x33 SW3, PA, k. szary
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.711.86 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg D30 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 26 g |
| JOP | 1 sztuka |
| Stan dostawy | Wstępnie zmontowany |
| Maks. obciążalność | F = 50 N |
Opis
Adaptacyjna funkcja hamowania możliwa jest dzięki bardzo cichej przekładni planetarnej, która ułatwia ponowny rozruch w przypadku lekkich pojemników.
Wskazówka: Wkładka do rolek hamujących D32-50 jest dostosowana do geometrii listwy rolkowej 6 40x40 E D30 i nie może być używana z listwą rolkową 8 D30.
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
84313900