Wózek do transportu długich profili 3 m

9.4.000.03

Ten produkt nie jest już dostępny.

Dane techniczne

Właściwości

Numer artykułu9.4.000.03
JOP1 zestaw
Stan dostawyniezamontowany

Opis

Wózek nadaje się do elementów o długości do 3 m. Pionowa podpora na środku dzieli każdy poziom na dwie oddzielne półki, zapewniając dodatkowe zabezpieczenie na czas transportu. Rolki skrętne D100 item pozwalają na dowolne i łatwe pozycjonowanie wózka do transportu długich profili i dostosowanie go do potrzeb procesów intralogistycznych.
Wymiary modelu podstawowego wynoszą 3180 x 490 x 1540 mm (dł. x szer. x wys.). Wózek można indywidualnie skonfigurować, dostosowując go do wymogów przepływu towarowego. Nie wolno przekroczyć maksymalnego dopuszczalnego obciążenia wynoszącego 600 kg. Maksymalne dopuszczalne obciążenie pojedynczej półki wynosi 150 kg. Pamiętać należy również o tym, aby obciążenia rozłożyć na wózku równomiernie.
Dolną część wózka transportowego do procesów intralogistycznych stanowi stabilna rama wykonana z profili serii 8. Konstrukcja składa się z profili aluminiowych systemu modułowego item Lean Production.