Dane techniczne
Zakres dostawy
uchwyt wspornika, PA-GF, kolor szary
zaślepka do uchwytu, PA-GF, kolor szary
zaślepka D25, PA-GF, kolor szary
śruba z łbem kulistym ISO 7380-M6x16, St, ocynkowana
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.601.65 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg X |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 44 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Profil D25 zostaje zaopatrzony w gwinty M6x20 w otworze rdzeniowym a następnie odpowiednio wciśnięty do wspornika cokołu. Wszystkie połączenia śrubowe M6 wspornika cokołu X D25 powinny zostać skręcone z momentem dokręcającym M = 4 Nm.
Warianty
Sortuj wg
| Line: 8 | |
| Line: X |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
39269097