Dane techniczne
Zakres dostawy
el. wyrównujący wysokość, PA-GB, szary zbliż. do RAL 7042
korpus, PA-GB, szary zbliż. do RAL 7042
śruba z łbem półkulistym T4x12, St, ocynk.
nakrętka 4-kątna DIN 557-M5-5, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.630.74 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 19,2 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Mocowanie elementów powierzchniowych D30 przeznaczone jest do płyt poddawanych niskim obciążeniom mechanicznym - np. używanych jako osłony i zabezpieczenie przeciwbryzgowe.
Uniwersalne zamocowanie dla elementów powierzchniowych, które mocowane są jako okładzina lub ochrona przed pochlapaniem oraz dla lekkich obciążeń mechanicznych. Możliwe do zastosowania zarówno na rurach, jaki na profilach D30.
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
31141501
Kod taryfy celnej
39269097