Dane techniczne
Zakres dostawy
4 wsporniki mobilne 8, St, ocynkowane
8 nakrętek 8 St M8, St, ocynkowanych
8 śrub z łbem kulistym M8x12, St, ocynkowanych
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.642.79 |
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 300 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Rowek profilowy 8 w regałach jezdnych L, T i U umożliwia mocowanie tabletu ESD na wybranej wysokości. Maksymalna nośność wynosi 40 kg.
Dostępne są dwa wymiary użytkowe: 600 x 400 mm i 800 x 600 mm. Dzięki temu tablet ESD jest idealnym rozwiązaniem do bezpiecznego przewożenia skrzynek i obrabianych przedmiotów.
do pobrania
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
73269098