Wtyczka uziemiająca, 3 x DK10

0.0.636.26


Dane techniczne

System stołów roboczych
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

wtyczka z zestykiem ochronnym, żółta
opór przyłączeniowy 1 MΩ

Właściwości

Numer artykułu0.0.636.26
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDTak
wagam = 27 g
JOP1 sztuka

Opis

Listwa uziemiająca antystatyczna posiada trzy gniazda (przycisk 10 mm) na kable przyłączeniowe i służy jako „miejsce zbiorcze”, w którym odprowadzane są ładunki elektrostatyczne powstające w przestrzeni dookoła stołu roboczego. Listwa mocowana jest do blatu roboczego od spodu.
Wtyczka uziemiająca antystatyczna item także posiada trzy gniazda (przycisk 10 mm). Wtyczkę podłącza się ją do gniazda Schuko. Służy do odprowadzania ładunków elektrostatycznych do potencjału ziemi instalacji elektrycznej.

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
85366990