Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.689.32 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 21 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | PC |
| Kolor | czarno-szary, zbliż. do RAL 7021 |
Opis
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27142301
eCl@ss 4.0
27142301
eCl@ss 11.0
27142301
eCl@ss 4.1
27142301
eCl@ss 5.0
27142301
eCl@ss 5.1
27142301
UNSPSC 9.0
39121507
eCl@ss 6.0.1
27142301
eCl@ss 7.1
27142301
UNSPSC 7.0
39121507
Kod taryfy celnej
85369010