Wyspa zrobotyzowana do użytku mobilnego

0.0.725.45


Dane techniczne

Właściwości

Numer artykułu0.0.725.45
Odporność na ESDNie
wagam = 111 kg
JOP1 sztuka

Opis

Kompaktowa wyspa zrobotyzowana łączy mobilność z wygodą i bezpieczeństwem przez zamykaną szafkę dolną. Przewody i urządzenia elektryczne mogą być tu bezpiecznie przechowywane i chronione przed kurzem. Wszystkie elementy sterujące są zintegrowane w ramie. Kable można poprowadzić do ramienia robota przez centralną listwę szczotkową. Płyta rowkowa item tworzy powierzchnię roboczą, która może być używana na wiele sposobów.

• Mobilna dzięki wytrzymałym kółkom podnoszącym z nóżkami i zintegrowaną regulacją wysokości
• Szeroki uchwyt ułatwiający transport kompletnego rozwiązania
• 800 x 800 mm powierzchnia robocza z ciągłymi rowkami
• Zamykana szafka dolna z możliwościa zawieszenia jednostki sterującej, akumulatora itp.
• Bezpieczne prowadzenie kabli w profilach ramy
• Rama przygotowana do montażu czujników i innych akcesoriów
• Elementy obsługowe, takie jak przełączniki start/stop lub zatrzymania awaryjnego, są zintegrowane z boku ramy
• Przyłączenie kobota płytą montażową robota 8 280x280 (0.0.709.45)

Wskazówka: W zależności od skalowania rozwiązania, trybu pracy i modelu robota należy sprawdzić stabilność i konstrukcję. Na życzenie, item z przyjemnością pomoże dostosować rozwiązanie do indywidualnych wymagań danego projektu.

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
76109090