Wytrzymała kolumna robota do zastosowań mobilnych

0.0.725.44


Dane techniczne

Właściwości

Numer artykułu0.0.725.44
Odporność na ESDNie
wagam = 88 kg
JOP1 sztuka

Opis

Dzięki tej odpornej na przechylanie podstawie, koboty mogą być bardzo łatwo wykorzystywane w różnych lokalizacjach w produkcji i logistyce. Przykładowo zautomatyzowane paletyzowanie towarów w kilku lokalizacjach jest możliwe przy użyciu tylko jednego robota. Rozwiązanie mobilnego robota jest stabilne i bezpieczne dzięki rolkom podnoszącym z wysuwanymi, antypoślizgowymi nóżkami.

• Boczne zawieszenie jednostki sterującej, akumulatora itp. 
• Bezpieczne prowadzenie kabli wewnątrz profili ramowych  
• Duży wybór haków i uchwytów na dodatkowe akcesoria
• Przyłączenie kobota płytą montażową robota 8 280x280 (0.0.709.45)

Wskazówka: W zależności od skalowania rozwiązania, trybu pracy i modelu robota należy sprawdzić stabilność i konstrukcję. Na życzenie, item z przyjemnością pomoże dostosować rozwiązanie do indywidualnych wymagań danego projektu.

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
76109090