Wytrzymała kolumna robota do zastosowań stacjonarnych

0.0.725.50


Dane techniczne

Właściwości

Numer artykułu0.0.725.50
Odporność na ESDNie
wagam = 43 kg
JOP1 sztuka

Opis

Kompaktowa kolumna robota nadaje się jako uniwersalna rama bazowa do stacjonarnych projektów kobotów przy zachowaniu minimalnej powierzchni. Konstrukcja łączy w sobie niskie zużycie materiału z wysoką wytrzymałością na skręcanie i bezpieczeństwem użytkowania dzięki możliwości przykręcenia do podłoża.

• Boczne zawieszenie jednostki sterującej, akumulatora itp.
• Wysoka wytrzymałość na skręcanie dzięki dodatkowym poprzeczkom
• Doskonała stabilność dzięki możliwości zamocowania nóżek w podłożu
• Przyłączenie kobota płytą montażową robota 8 280x280 (0.0.709.45)

Wskazówka: W zależności od skalowania rozwiązania, trybu pracy i modelu robota należy sprawdzić stabilność i konstrukcję. Na życzenie, item z przyjemnością pomoże dostosować rozwiązanie do indywidualnych wymagań danego projektu.

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
76109090