Wytrzymały stół roboczy 2 E HD z nadstawką i wspornikiem

Dane techniczne

Wskazówka techniczna

Stan dostawy: nie zamontowany, zgodny z normą CE (z wyjątkiem znaczących modyfikacji)

Właściwości

JOP1 zestaw
Stan dostawyniezamontowany

Opis

Ten wyjątkowo wytrzymały stół do dużych obciążeń wyposażony jest w dwie kolumny stołowe z elektryczną regulacją wysokości i pozwala na maksymalne dopuszczalne obciążenie 600 kg. Za pomocą tego wytrzymałego stołu roboczego 2 E HD pracownicy mogą ciężkie ładunki podnieść na ergonomiczną wysokość roboczą. Nadstawka oferuje dużo miejsca na materiały i narzędzia w sposób ułatwiający pracę. Wspornik nadaje się idealnie do zainstalowania oświetlenia, które nie tworzy cieni, oraz mocowania narzędzi za pomocą balanserów sprężynowych.
Bogaty wybór wyposażenia do stanowisk pracy item pozwala dopasować ten stół do dużych obciążeń do własnych potrzeb i poprawić jednocześnie ergonomię i wydajność. Stół roboczy z regulacją wysokości wyposażony jest w cztery rolki podnoszone, dzięki którym można go używać w różnych miejscach. Stół nadaje się do czynności montażowych przy udziale ciężkich elementów, a także do innych zastosowań w manualnej produkcji.
– Dwie kolumny stołowe z elektryczną regulacją wysokości
– Maksymalne dopuszczalne obciążenie 600 kg
– Stół roboczy z nadstawką i wspornikiem
– Indywidualne wyposażenie dzięki bogatej ofercie akcesoriów do stanowisk pracy item
– Blat stołu w wersji podstawowej: 1800 x 750 mm
– Dostępne są również inne wymiary i wersje w postaci rozwiązań wzorcowych

do pobrania

Dokumentacja projektowa

W jakim stopniu uszczegółowienia chcesz sporządzić dokumentację?

Co ma zawierać?

Dane CAD

Cały projekt możesz pobrać jako plik(i) CAD.