Dane techniczne
Zakres dostawy
Zabezpieczenie kabli - klips, PA
zabezpieczenie kabli – zacisk, PA
materiał mocujący, St
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.663.55 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 6 g |
| JOP | 1 zestaw |
| materiał | PA |
| Kolor | kolor czarny |
Opis
Zabezpieczenie kablowe można łatwo wprowadzić w otwór doprowadzający o średnicy przewodu 14 mm.
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 9.0
39121402
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
UNSPSC 7.0
39121402
eCl@ss 7.1
27144042
Kod taryfy celnej
85472000