Dane techniczne
Zakres dostawy
Zabezpieczenie zwrotne, PA-ESD, k. czarny
Oś, St, nierdz.
Blacha mocująca, St, nierdz.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.684.33 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg D30 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 19 g |
| JOP | 1 zestaw |
| Maks. obciążalność | F = 250 N |
Opis
Zabezpieczenia zwrotne to zalecane rozwiązanie dodatkowe w przypadku systemów transportowych wyposażonych w listwy rolkowe. Zabezpiecza ładunki przed wyrzuceniem na zakrętach w wyniku działania siły odśrodkowej. Zabezpieczenie zwrotne D4-23 ESD dostępne jest w wersji odprowadzającej ładunki elektrostatyczne - chroni wrażliwe podzespoły elektroniczne. Zabezpieczenie można zamontować w już istniejących systemach, wystarczy zamocować je na zatrzask do listwy rolkowej zamiast rolki.
Informacja: Zabezpieczenie zwrotne D4-23 (0.0.659.05), o takiej samej konstrukcji, dostępne jest także w wersji bez ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Listwa rolkowa St D30 używana jest z zabezpieczeniem zwrotnym D2,8-25 (0.0.666.67) i D2,8-25 ESD (0.0.684.33).
Wskazówki montażowe
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
39269097