Dane techniczne
Zakres dostawy
1 profil zaciskowy wózka 8 Al, anodowany, w kolorze naturalnym
2 zaślepki, PA, czarne
1 kotwa, St, czarna
1 tuleja dystansowa, St
2 zgarniacze
1 śruba z łbem cylindrycznym DIN 912-M8x20, St
1 wpust przesuwny 8 St M8
1 dźwignia zaciskowa, czarna
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.463.65 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 385 g |
| siła max. | Fmax. = 1500 N |
| JOP | 1 sztuka |
Opis
Może być on mocowany pod dowolnym wózkiem prowadnic liniowych item, których odstęp pomiędzy dolną krawędzią płyty wózka, a profilem prowadzących wynosi 20 mm.
Zalecane jest dodatkowe zabezpieczenie zacisku 8 poprzez okołkowanie z profilem wózka (kołek walcowy DIN 6325-5m6 x 30).
W tym celu w zacisku dźwigniowym wózka 8 zostały przygotowane otwory.
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23301692
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Kod taryfy celnej
79070000