Zacisk powierzchniowy 8 4mm Zn

0.0.726.08


Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 zacisk powierzchniowy 8 4mm, Zn, ocynk.
2 śruby z łbem kulistym, samowiercące 3,9x25, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.726.08
momentM = 1,5 Nm
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 43 g
JOP1 zestaw

Opis

Zacisk powierzchniowy 8 4mm Zn służy do mocowania w rowkach 8 płyt z poliwęglanu lub PET-G o grubości 4 mm albo PET-G bez konieczności ich obróbki. To mocowanie do płyt ułatwia efektywną budowę ścian ochronnych i działowych z przezroczystym, odpornym na uderzenia wypełnieniem.
Płytę należy zamocować za pomocą co najmniej dwóch zacisków powierzchniowych w każdym rowku, aby zapewnić bezpieczną konstrukcję osłony. Aby uzyskać wytrzymałość 115 J zgodnie z normą DIN EN ISO 14120:2016, wymagane są dwa zaciski powierzchniowe na 1000 mm. Użycie trzech zacisków powierzchniowych na każde 1000 mm sprawia, że wytrzymałość wzrasta do 329 J.

Wskazówki montażowe

1. Zacisk powierzchniowy umieścić między płytą a ścianką rowku
2. Dokręcić samowiercące śruby z łbem kulistym

Ważne: Aby uzyskać optymalny efekt mocowania, obie śruby muszą przechodzić przez płytę. Z tego względu płyta musi być umieszczona w rowku na całej swojej długości.

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
UNSPSC 9.0
31101508
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
79070000