Zaczep do kraty prętowej
0.0.446.04
Ten produkt jest dostępny jeszcze tylko przez krótki czas.
Dane techniczne
Zakres dostawy
widełki, St, czarne
elementy napinające, GD-Zn, czarne
2 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M6x10, St, ocynk.
2 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M6x22, St, ocynk.
4 podkładki DIN 9021-6,4, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.446.04 |
---|---|
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 279 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Mocowanie pozostaje ruchome także po dokręceniu śrub mocujących. Dzięki temu spełnia ono równocześnie funkcję zawiasów dla drzwi uchylnych.
Przesuwanie kraty w płaszczyźnie poziomej (uzależnione od wielkości oczka) zapewnia tolerancję w zaczepie kraty prętowej.
Uchylność zaczepów kraty prętowej pozwala na łatwe tworzenie naroży o dowolnym położeniu kątowym.
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
83021000
Zaczep do kraty prętowej
0.0.446.04
Ten produkt jest dostępny jeszcze tylko przez krótki czas.