Zaczep uniwersalny 8 K, zaślepka profilu pokrywy 40x20, kolor szary, zbliż. do RAL 7042

0.0.711.53


Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.711.53
typoszeregTyposzereg 8
typoszeregTechnika transportowa
Odporność na ESDNie
wagam = 4 g
JOP1 sztuka
materiałPA-GF
Kolorkolor szary, zbliż. do RAL 7042

Opis

Zaślepkę profilu pokrywy 40x20 zaczepu uniwersalnego 8 K osadza się jako końcówkę na profil pokrywy 40x20 zaczepu uniwersalnego 8 K (0.0.710.56), aby wykończyć kanał kablowy od strony czołowej. Trzy wstępnie wytłoczone okienka ułatwiają dalsze ułożenie kabli przy minimalnym otwarciu.
Zaczep uniwersalny 8 K to trzyczęściowy system do prowadzenia kabli wzdłuż rowka i ich osłony. Uchwyty do zaczepu uniwersalnego 8 K mocuje się w rowku 8. Następnie profil pokrywy 40x20 mocuje się na zatrzask na całej długości, a strony czołowe zamyka zaślepkami. W ten sposób można przy małych nakładach wykonać kompaktowy kanał kablowy w wymiarze rowkowym z indywidualnie wyciętymi otworami.

Wskazówki montażowe

Zaślepkę profilu pokrywy 40x20 można w łatwy sposób otworzyć, używając do tego szczypców ukośnych. Zwężenia w elemencie z tworzywa sztucznego ułatwiają usunięcie tych trzech segmentów.

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 6.0.1
27400790
eCl@ss 7.1
27400790
eCl@ss 8.0
27400790
eCl@ss 11.0
27400792
eCl@ss 5.0
27140602
eCl@ss 5.1
27140602
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Kod taryfy celnej
39269097