Pasek zębaty


Wybrany wariant
Pasek zębaty R25 AT5 PAR, kolor antracytowy (0.0.604.06)
Pasek zębaty R25 AT5 PAR, kolor antracytowy
0.0.604.06
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.604.06
Odporność na ESDNie
wagam = 82 g/m
JOP1 rolka à 50 m
Kolorkolor antracytowy

Opis

Kompletne prowadnice liniowe o różnej długości skoku (H), z napędem z paskiem zębatym i bloczkami, profilem obudowy z wbudowaną prowadnicą rolki na utwardzonym wale prowadzącym, wstępnie ustawiona bez luzu. Paski zębate w rowkach prowadzących jako uszczelka, mocowanie paska zębatego zintegrowane z bloczkami, koło pasowe z łożyskiem tocznym.
Wózki prowadnic z poczwórnie ułożyskowanymi rolkami, rolki smarowane olejem (smarowanie co 6 miesięcy lub po 2500 km)
Prowadnice liniowe KLE charakteryzują się wysoką precyzją i brakiem wibracji w trakcie wykonywania ruchów liniowych.

Warianty

Sortuj wg

Szerokość paska zębatego:  10 mmRiemenprofil:  T5Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 50000Kolor:  k. czarny k. czarny
Szerokość paska zębatego:  10 mmRiemenprofil:  T5Jednostka dostawcza:  RolkaDługość:  50000 Kolor:  k. czarny k. czarny
Szerokość paska zębatego:  25 mmRiemenprofil:  T10Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  100 ... 50000Kolor:  k. czarny k. czarny
Szerokość paska zębatego:  25 mmRiemenprofil:  T10Jednostka dostawcza:  RolkaDługość:  50000 Kolor:  k. czarny k. czarny
Szerokość paska zębatego:  50 mmRiemenprofil:  T10Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  100 ... 50000Kolor:  k. czarny k. czarny
Szerokość paska zębatego:  50 mmRiemenprofil:  T10Jednostka dostawcza:  RolkaDługość:  50000 Kolor:  k. czarny k. czarny
Szerokość paska zębatego:  16 mmRiemenprofil:  AT3Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  200 ... 50000Kolor:  Antracyt Antracyt
Szerokość paska zębatego:  16 mmRiemenprofil:  AT3Jednostka dostawcza:  RolkaDługość:  50000 Kolor:  Antracyt Antracyt
Szerokość paska zębatego:  25 mmRiemenprofil:  AT5Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  0 ... 50000Kolor:  Antracyt Antracyt
Szerokość paska zębatego:  25 mmRiemenprofil:  AT5Jednostka dostawcza:  RolkaDługość:  50000 Kolor:  Antracyt Antracyt
Szerokość paska zębatego:  34 mmRiemenprofil:  AT10Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  0 ... 50000Kolor:  Antracyt Antracyt
Szerokość paska zębatego:  34 mmRiemenprofil:  AT10Jednostka dostawcza:  RolkaDługość:  50000 Kolor:  Antracyt Antracyt

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23170205
eCl@ss 11.0
23170205
eCl@ss 4.0
23170205
eCl@ss 4.1
23170205
eCl@ss 5.0
23170205
eCl@ss 5.1
23170205
eCl@ss 6.0.1
23170205
eCl@ss 7.1
23170205
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Kod taryfy celnej
39269097