Dane techniczne
Zakres dostawy
GD-Zn/St, czarny
1 podkładka, PA, czarne
2 klucze
wskazówki dotyczące montażu i zastosowania
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.474.59 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 86 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Poprzez zamknięcie trzpień zaryglowuje drzwi w leżącej z tyłu prowadnicy.
Zamek do drzwi przesuwnych może zostać użyty do drzwi przesuwnych zbudowanych z użyciem zestawu lub profilu prowadzącego do drzwi przesuwnych (rozdz. 3.4 Mocowania ruchome).
Zamknięcie konstrukcji drzwi przesuwnych składającej się z n elementów (skrzydeł) drzwi wymaga n-1 zamków do drzwi przesuwnych.
Montaż zamka do drzwi przesuwnych powinien następować w bezpośredniej bliskości profili prowadzących, aby zapewnić możliwie najlepsze zabezpieczenie przed otwarciem drzwi z użyciem siły.
Różne grubości elementów powierzchniowych (od 4 do 8 mm) mogą zostać wyrównane poprzez podkładki dystansowe (2 i 0,7 mm).
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23199090
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
83014090