Dane techniczne
Zakres dostawy
zamek cylindryczny w systemie "jednego klucza"
komora zamkowa, GD-Zn, białe aluminium
kaseta zamka X 8, GD-Zn, białe aluminium
2 śruby z łbem cylindrycznym DIN 912-M6x35, St, ocynk.
2 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M5x12, St, ocynk.
2 wpusty przesuwne 8 St M5, St, ocynk.
2 nakrętki kołnierzowe M6, St, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.652.66 |
|---|---|
| moment | M = 10 Nm |
| typoszereg | Typoszereg X |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 540 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Wskazówka:
Przy pomiarze szczeliny drzwiowej należy uwzględnić grubość płytki mocującej!
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
Kod taryfy celnej
83016000