Dane techniczne
Zakres dostawy
1 uchwyt magnetyczny 8, k. szary, zbliż. do RAL 7042
1 płytka metalowa, St
1 wpust przesuwny V 8 St M5, ocynk.
1 śruba z łbem stożkowym DIN 7991-M5x12, St, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.718.40 | 
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 | 
| Odporność na ESD | Nie | 
| waga | m = 38 g | 
| Siła mocowania | 40 N | 
| JOP | 1 zestaw | 
Opis
Zamek magnetyczny pasuje do wszystkich wariantów drzwi przesuwnych serii 8. To znaczy, że pozwala na zamykanie nie tylko skrajnych, lecz także środkowych skrzydeł drzwi.
Profil prowadzący do drzwi przesuwnych 8 40x10 (0.0.495.13) pozwala na przesuwanie dwóch segmentów drzwi równolegle wzdłuż rowka 8. Zestaw rolki do łącznika narożnego 8 32x18 (0.0.494.74) gwarantuje łatwe i lekkie przesuwanie.
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
 UNSPSC 9.0
 31163101
UNSPSC 7.0
 31163101
eCl@ss 8.0
 23240190
eCl@ss 4.0
 22041422
eCl@ss 4.1
 22041422
eCl@ss 5.0
 23210192
eCl@ss 5.1
 23210192
eCl@ss 6.0.1
 23210192
eCl@ss 11.0
 23360292
eCl@ss 7.1
 23240190
Kod taryfy celnej
 83014090