Dane techniczne
Zakres dostawy
1 zaślepka 36x26-47 ESD, PA-GF
1 śruba z łbem walcowym DIN 7500-M6x20, St, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.719.33 |
|---|---|
| moment | M = 10 Nm |
| typoszereg | Typoszereg D30 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 22 g |
| JOP | 1 zestaw |
| materiał | PA-GF, ESD |
| Kolor | kolor czarny, zbliż. do RAL 9005 |
Opis
Wskazówki montażowe
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
39269097