Zaślepka 8 24x20 D30 ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005

0.0.722.62


Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 element zaślepki 8 24x20 D30 ESD, PA
1 śruba z łbem stożkowym DIN7991-M4x12, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.722.62
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
wagam = 3 g
JOP1 zestaw
Kolorkolor czarny, zbliż. do RAL 9005

Opis

Zaślepka 8 24x20 D30 ESD skutecznie zabezpiecza krawędzie cięte profilu 8 24x20 D30 (0.0.720.44). W momencie dokręcenia wkrętu kontury zapewniające połączenie zaciskowe gwarantują nawet w przypadku drgań, uderzeń i wahań temperatury stabilne mocowanie w rowku profilowym 8.
Zaślepka 8 24x20 D30 ESD to produkt uzupełniający do systemu band 8 D8. Służy do bezpiecznego zamykania stron czołowych profilu band. Antystatyczna zaślepka zapobiega dodatkowo przesunięciu się listwy ślizgowej w bandzie podczas pracy.
Aby zapewnić łagodny i bezpieczny transport ładunków, profil 8 24x20 D30 można wyposażyć w różnego rodzaju listwy ślizgowe. Zaślepka 8 24x20 D30 ESD pasuje do wszystkich wersji.

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
39235090