Zaślepka profilu mocującego do etykiet 8 40, kolor czarny
0.0.488.56
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.488.56 |
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 1 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | PA-GF |
| Kolor | kolor czarny |
Opis
Oprawa mocująca do etykiet 8 160x40 służy do oznaczeń na regałach, stanowiskach pracy i urządzeniach produkcyjnych. Oprawa składa się z profila mocującego do etykiet z ochronną wkładką foliową, bocznych zaślepek oraz dwóch klipsów 8 St.
Użycie dowolnych etykiet
Oprawa do etykiet stosowana jest do mocowania papierowych tabliczek informacyjnych o wysokości 36 mm, które mogą być również indywidualnie wykonane. Przezroczysta wkładka foliowa chroni umieszczone etykiety przez zanieczyszczeniem.
Oprawa w dowolnej długości
Profil mocujący może zostać przycięty na dowolnym odcinku i zastosowany do budowy dowolnej długości oprawy mocującej do etykiet. Zaślepki boczne zamykają profil.
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
15030201
eCl@ss 11.0
15030201
UNSPSC 9.0
56111906
UNSPSC 7.0
56111906
eCl@ss 4.0
21020901
eCl@ss 4.1
21029801
eCl@ss 5.0
21029890
eCl@ss 5.1
21029890
eCl@ss 6.0.1
21029890
eCl@ss 7.1
15030201
Kod taryfy celnej
39269097
Zaślepka profilu mocującego do etykiet 8 40, kolor czarny
0.0.488.56
* Dane obowiązkowe