Zaślepka R28


Wybrany wariant
Zaślepka R28 Łącznika D30 D30, kolor szary, zbliż. do RAL 7042 (0.0.677.32)
Zaślepka R28 Łącznika D30 D30, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.677.32
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.677.32
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDNie
wagam = 30 g
JOP1 zestaw
materiałTPE
Kolorkolor szary, zbliż. do RAL 7042

Opis

Najwyższe bezpieczeństwo z każdej strony! Zaślepka R28 łącznika D30 zapobiega rysom na elementach konstrukcyjnych przy łącznikach regałów lub wózków transportowych. Zaślepka ochronna D30-9, profile ochronne D30 oraz zaślepka ochronna D30-9 R28-90° tworzą razem uniwersalny system służący do ochrony delikatnych towarów.
Elastyczna zaślepka R28 łącznika D30 w pełni zabezpiecza łącznik D30. Razem z zaślepką ochronną D30-9 oraz profilami ochronnymi D30 można w całości osłonić konstrukcję, aby zapewnić ochronę z każdej strony.
Zaślepka ochronna R28 łącznika D30 składa się z dwóch części, które łączą się na zatrzask, tworząc bezpieczne i stabilne połączenie. Dzięki takiemu rozwiązaniu zaślepkę ochronną można umieścić bez użycia narzędzi w miejscach łączeń kilku elementów, a następnie w całości usunąć. W przeciwieństwie do prowizorycznych osłon wykonanych z pianki i taśmy nie powstają przy ich użyciu żadne odpady.

Warianty

Sortuj wg

Colour:  Grey GreyESD-safe:  X
Colour:  Black BlackESD-safe: 

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
39269097