Zaślepka R28
Wybrany wariant

Zaślepka R28 Łącznika D30 ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.677.33
0.0.677.33
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.677.33 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 33 g |
JOP | 1 zestaw |
materiał | TPE-ESD |
Kolor | kolor czarny, zbliż. do RAL 9005 |
Opis
Elastyczna zaślepka R28 łącznika D30 w pełni zabezpiecza łącznik D30. Razem z zaślepką ochronną D30-9 oraz profilami ochronnymi D30 można w całości osłonić konstrukcję, aby zapewnić ochronę z każdej strony.
Zaślepka ochronna R28 łącznika D30 składa się z dwóch części, które łączą się na zatrzask, tworząc bezpieczne i stabilne połączenie. Dzięki takiemu rozwiązaniu zaślepkę ochronną można umieścić bez użycia narzędzi w miejscach łączeń kilku elementów, a następnie w całości usunąć. W przeciwieństwie do prowizorycznych osłon wykonanych z pianki i taśmy nie powstają przy ich użyciu żadne odpady.
Aby zapewnić ochronę przed niekontrolowanymi rozładowaniami elektrostatycznymi, zaślepka ochronna R28 łącznika D30, zaślepka ochronna D30-9 oraz zaślepka ochrona D30-9 R28-90° dostępne są teraz również w wersji ESD. Można łączyć je z profilami ochronnymi D30 item w wersji ESD.
Warianty
Sortuj wg
Colour: ![]() | ESD-safe: X | |
Colour: ![]() | ESD-safe: ✓ |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
39269097
Zaślepka R28
Wybrany wariant

Zaślepka R28 Łącznika D30 ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.677.33
0.0.677.33