Gniazdo wewnętrzne
Dane techniczne
Zakres dostawy
gniazdo, PA, czarne
ramka maskująca z pokrywą i uszczelką, PA, czarna
stopień ochrony: IP 44
puszka izolacyjna, PA, szara
dwupolowe + uziemienie, 16 A, 250 V
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.465.84 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 57 g |
| JOP | 1 sztuka |
Opis
W przypadku użycia dołączonych do zestawu gniazd izolacyjnych umożliwiających odciążenie przewodów i izolowanych przewodów nie ma konieczności łączenia elementów kanału z przewodem ochronnym. Wykonanie podłączenia elektrycznego można zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi.
Gniazda zostały sprawdzone pod kątem wytycznych VDE.
Przyłącze 2-biegunowe opracowane jest pod warunki normowe (16 A i 250 V, prąd przemienny).
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Cover: None | |
| Cover: With cover |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
UNSPSC 9.0
39121402
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
UNSPSC 7.0
39121402
Kod taryfy celnej
85366990