Zawias Al 0-270°


Wybrany wariant
Zawias 6 Al FP0-270° lekki (0.0.615.43)
Zawias 6 Al FP0-270° lekki
0.0.615.43
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

skrzydło zawiasu, Al, anodowane w kolorze naturalnym
2 wpusty przesuwne 6 St M5, ocynkowane
2 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M5x12, St, ocynkowane
Zawias Al lekki, zestaw trzpienia zawiasu D6
instrukcja montażu i zastosowania

Właściwości

Numer artykułu0.0.615.43
typoszeregTyposzereg 6
Odporność na ESDNie
wagam = 101 g
JOP1 zestaw

Opis

Zawiasy Al FP0-270° lekkie do profili typoszeregu 6 i 8 nadają się do budowy drzwi o kącie otwarcia 270°. Takie drzwi mogą być zarówno powierzchnią bez ramy jak i ramą profili z elementem powierzchniowym. Zabezpieczenie antyrotacyjne wchodzi w zewnętrzny rowek słupa podstawy i zapobiega osunięciu się skrzydła drzwiowego. Zawiasy Al FP0-270° lekkie stosuje się jako zawiasy nakładane. Umożliwiają one mocowanie drzwi prawie bez szczeliny między drzwiami a ościeżnicą.
Zawiasy Al FPO-270° lekkie dostarczane są w zestawach ze śrubami i wpustami przesuwnymi do umocowania w profilach odpowiednich typoszeregów.
Niezależnie od typoszeregu i wykonania wszystkie zawiasy Al lekkie mają przedstawione obok wymiary montażowe.
Fmax. = 500 N.

Warianty

Sortuj wg

Serie:  8Tipo scanalatura:  8 mm
Serie:  6Tipo scanalatura:  6 mm

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
Kod taryfy celnej
83021000