Zawias Al
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Zakres dostawy
skrzydło zawiasu, Al, anodowane w kolorze naturalnym
2 wpusty przesuwne V 8 St M6, ocynkowane
2 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M6x14, St, ocynk.
Zawias Al lekki, zestaw trzpienia zawiasu D6
instrukcja montażu i zastosowania
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.488.90 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 110 g |
JOP | 1 zestaw |
Przydatność do zastosowania w pomieszczeniach czystych | Tak |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Baureihe: 8 | Spaltmaß: 4 mm | Verbindungsart: Profil / Profil | zweite Baureihe: 8 | |
Baureihe: 8 | Spaltmaß: 0 mm | Verbindungsart: Profil / Profil | zweite Baureihe: 8 | |
Baureihe: 8 | Spaltmaß: 0 mm | Verbindungsart: Fläche / Profil | zweite Baureihe: 8 | |
Baureihe: 8 | Spaltmaß: 4 mm | Verbindungsart: Fläche / Profil | zweite Baureihe: 8 | |
Baureihe: 6 | Spaltmaß: 0 mm | Verbindungsart: Profil / Profil | zweite Baureihe: 6 | |
Baureihe: 6 | Spaltmaß: 0 mm | Verbindungsart: Fläche / Profil | zweite Baureihe: 6 | |
Baureihe: 6 | Spaltmaß: 4 mm | Verbindungsart: Profil / Profil | zweite Baureihe: 6 | |
Baureihe: 6 | Spaltmaß: 4 mm | Verbindungsart: Fläche / Profil | zweite Baureihe: 6 | |
Baureihe: 10 | Spaltmaß: 4 mm | Verbindungsart: Profil / Profil | zweite Baureihe: 10 | |
Baureihe: 10 | Spaltmaß: 4 mm | Verbindungsart: Fläche / Profil | zweite Baureihe: 10 | |
Baureihe: 6 | Spaltmaß: 0 mm | Verbindungsart: Profil / Profil | zweite Baureihe: 8 | |
Baureihe: 6 | Spaltmaß: 4 mm | Verbindungsart: Profil / Profil | zweite Baureihe: 8 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
Kod taryfy celnej
83021000
Zawias Al
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe