Dane techniczne
Zakres dostawy
2 skrzydła zawiasu, Al, anodowane, w kolorze naturalnym
2 wpusty przesuwne V 8 St M6, ocynk.
2 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M6x14, St, ocynk.
zawias Al lekki, zestaw trzpienia zawiasu D6
instrukcja obsługi i montażu
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.665.14 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 103 g |
| JOP | 1 zestaw |
| Przydatność do zastosowania w pomieszczeniach czystych | Tak |
Opis
Zawias 8 Al do profilu zaciskowego 8 32x18 łączy ramę z profilów zaciskowych 8 32x18 z profilem 8. Wytrzymały przegub drzwiowy stanowi idealny punkt zaczepienia dla okien i drzwi składanych.
Zalecenia montażowe:
Przed montażem ościeżnicy wsunąć od strony czołowej wpusty do mocowania zawiasu w profilu zaciskowym 8 32x18. W takiej sytuacji nie ma możliwości późniejszego zamocowania wpustu V 8.
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
83021000