Dane techniczne
Zakres dostawy
trzpień z karbem, St, ocynk.
2 tulejki, PA, czarne
podkładka, St, nierdz.
2 zaślepki, PA, kolor szary
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.621.16 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 25 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Zestaw trzpienia zawiasu D6 zalecamy szczególnie do konstrukcji indywidualnych zawiasów z lekkimi profilami skrzydełkowymi Al.
Układ prawego i lewego zawiasu dla konstrukcji drzwi zabezpieczonych przed podniesieniem.
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Kod taryfy celnej
73182900