Zawias do drzwi składanych 8 Al do profilu zaciskowego 8 32x18

0.0.666.92


Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.
Ten produkt nadaje się do rozwiązań stosowanych w pomieszczeniach czystych. Jest certyfikowany według normy ISO 14644-1 (emisja cząstek stałych), ISO 14644-15 (odgazowywanie), a także innych norm i wytycznych dotyczących techniki pomieszczeń czystych bądź jest identyczny z certyfikowanymi produktami. Ten produkt ze względu na swoje funkcje i konstrukcję nadaje się również do stosowania w czystej produkcji.

Zakres dostawy

2 skrzydła zawiasu, Al, anodowane, w kolorze naturalnym
2 wpusty przesuwne V 8 St M6, ocynk.
2 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M6x14, St, ocynk.
zawias Al lekki, zestaw trzpienia zawiasu D6
instrukcja obsługi i montażu

Właściwości

Numer artykułu0.0.666.92
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 96 g
JOP1 zestaw
Przydatność do zastosowania w pomieszczeniach czystychTak

Opis

Lepsze drzwi dzięki większemu stopniowi swobody dla profilu zaciskowego 8 32x18! Profil zaciskowy (0.0.373.67) stanowi idealne rozwiązanie do konstruowania stabilnych i lekkich drzwi, układów ochronnych i drzwi przesuwnych. Jego bardzo wąska rama utrzymuje elementy powierzchniowe przy użyciu klamr sprężynowych, bez stukania.
Przy użyciu zawiasu do drzwi składanych AL do profilu zaciskowego 8 32x18 można łączyć poszczególne segmenty do utworzenia drzwi składanych, zajmujących niewiele miejsca. Dzięki zawiasom ruchome elementy mogą układać się w formę harmonijki.
Zalecenia montażowe:
Przed montażem ościeżnicy wsunąć od strony czołowej wpusty do mocowania zawiasu w profilu zaciskowym 8 32x18. W takiej sytuacji nie ma możliwości późniejszego zamocowania wpustu V 8.
Segmenty drzwi składanych są wyposażone w zestaw rolek dla łączników narożnych 8 32x18 (0.0.494.74). Przesuwają się one w profilu prowadnicy drzwi przesuwnych 8 40x10 (0.0.495.13), co trzeba uwzględnić przy obliczaniu wysokości ramy drzwiowej.
F ≤ 500 N

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
83021000