Zawias profilu drzwiowego 8

0.0.706.68

* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

4 śruby samogwintujące ⌀12, St, ocynk.
2 skrzydła zawiasu, Al, anodowane, k. natur.
2 zaślepki do skrzydeł zawiasu, Al, anodowane, k. natur.
1 tuleja łożyska, tworzywo sztuczne, k. czarny
2 zaślepki, tworzywo sztuczne, k. czarny
2 śruby z łbem walcowym M4x14, ocynk.
1 trzpień łożyska, stal szlachetna
1 wrzeciono dociskowe, GD-Zn
1 podkładka przeciwbieżna, tworzywo sztuczne, k. czarny
Instrukcja obsługi i montażu

Właściwości

Numer artykułu0.0.706.68
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 548 g
JOP1 zestaw
Stan dostawyWstępnie zmontowany

Opis

Zawias profilu drzwiowego 8 to wytrzymałe i łatwe do regulacji mocowanie drzwi. Nadaje się idealnie jako mocowanie do drzwi wykonanych z profilu drzwiowego 8 103x40 (0.0.706.51) z odbojnikiem na całym obwodzie. Zawias można regulować na wysokość oraz w poziomie, a także dopasować siłę docisku uszczelki.
Zawias profilu drzwiowego 8 można mocować po lewej albo prawej stronie. Możliwy jest także montaż na drzwiach wykonanych z profili konstrukcyjnych serii 8 (w wersji standardowej i lekkiej).
System drzwi przejściowych to dopasowane elementy, dzięki którym można wykonać drzwi o wyjątkowej funkcjonalności. Komponenty dostępne są pojedynczo, a także w postaci rozwiązania standardowego oraz z możliwością indywidualnej konfiguracji.
Gotowe drzwi pasują do ram zewnętrznych wykonanych z profili 8 (w wersji standardowej i lekkiej). Drzwi są obustronne i mają uszczelkę na całym obwodzie.

Wskazówki montażowe

Zawias profilu drzwiowego 8 może być regulowany po zamontowaniu:
Wysokość: +3 do -2 mm
Odległość między szczelinami: ± 2,5 mm
Siła docisku uszczelki: ± 0,5 mm
Minimalny odstęp do krawędzi profilu wynosi 20 mm. W razie potrzeby można zamontować również trzeci zawias, który mocuje się 150 mm poniżej górnego zawiasu.
Dwa zawiasy:
- Maksymalny wymiar skrzydła: 1250 x 2100 mm
- Obciążalność: 160 kg.
Trzy zawiasy:
- Maksymalny wymiar skrzydła: 1250 x 2100 mm
- Obciążalność: 180 kg

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Kod taryfy celnej
83024150