Zawias X 8 Al FP4

0.0.695.09


Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

4 skrzydła zawiasu, Al, anodowane, kolor naturalny
2 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M6x6, St, ocynk.
2 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M6x12, St, ocynk.
2 nakrętki kołnierzowe czworokątne M6
2 wpusty przesuwne V 8 St M6, ocynk.
2 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M6x14, St, ocynk.
4 zaślepki, PA-GF, kolor szary
2 zawiasy AI lekkie, zestawy trzpienia zawiasu D6

Właściwości

Numer artykułu0.0.695.09
Odporność na ESDNie
wagam = 247 g
JOP1 zestaw

Opis

Wszechstronny, wytrzymały i elegancki! Zawias X 8 Al FP4 służy do budowy drzwi bezramowych w ramie profilowej serii X i XMS. Element powierzchniowy jest przykręcany bezpośrednio do zawiasów i mocowany w rowku ramy. W ten sposób w krótkim czasie powstają klapy i proste otwory serwisowe.
Zestaw zawiera wszystko, co jest potrzebne do zamontowania drzwi: łączniki do profilu i dwa zawiasy. Śruby wchodzące w skład zestawu umożliwiają montaż powierzchni o grubości 4 mm lub 10 mm.Drzwi można przymocować z prawej lub lewej strony. Optycznie idealnie pasuje do charakterystycznego design serii X i XMS.

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
UNSPSC 9.0
31162403
Kod taryfy celnej
83021000