Dane techniczne
Zakres dostawy
zawias, GD-Zn, białe aluminium
2 zaślepki, PA-GF, kolor szary
2 zabezpieczenia antyrotaycjne, St, kolor szary
2 wpusty przesuwne V 8 St M8, ocynkowane
2 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M8x22, St, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.603.59 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg X |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 212 g |
| siła max. | Fmax. = 500 N |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Fmax. = 500 N
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Kod taryfy celnej
83021000