Zestaw łącznika centralnego P


Wybrany wariant
Zestaw łącznika centralnego P 6  (0.0.713.37)
Zestaw łącznika centralnego P 6
0.0.713.37
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 trzpień mocujący, St, ocynk.
1 wpust przesuwny 6 St M5, ocynk.
1 łożysko z otworem, St, ocynk.
1 trzpień gwintowany M6, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.713.37
typoszeregTyposzereg 6
Odporność na ESDTak
wagam = 17 g
JOP1 zestaw

Opis

Zestaw łącznika centralnego P 6 służy do łączenia równoległych profili serii 6. Za pomocą tego rozwiązania można szybko połączyć ze sobą pojedyncze, samostateczne elementy ścianek. Różnice wysokości można wyrównać już po zakończonym montażu.

Wskazówki montażowe

Aby zamocować łącznik, w profilu wykonuje się otwór na łożysko łącznika, a także pionowy otwór łączący na trzpień mocujący.
Kolejność montażu zestawu łącznika centralnego P 6:
1. Wykonać otwory w profilu 1 i osadzić łożysko łącznika
2. Wpust umieścić w rowku profilu 2 i wkręcić trzpień mocujący, aż dolna krawędź tulei licuje z powierzchnią profilu
3. Wpust wyregulować trzpieniem mocującym i zsunąć ze sobą profile
4. Wykonać połączenie za pomocą trzpienia gwintowanego M6 (moment dokręcania M = 3,5 Nm)
5. Aby odkręcić połączenie, usunąć trzpień gwintowany

Warianty

Sortuj wg

Line:  8Groove type:  8 mmThread:  M8
Line:  6Groove type:  6 mmThread:  M6

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
83024200