Zestaw do elastycznego kanału kablowego 40 60x60

0.0.722.13


Dane techniczne

System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 kanał kablowy 3m, kauczuk komórkowy
1 kanał kablowy D40 z uchwytem, PA-GF
1 hak C, St
2 zaślepki do kanału 60x60 z przepustem
4 zaczep uniwersalny, PA-GF
Elementy mocujące

Właściwości

Numer artykułu0.0.722.13
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDNie
wagam = 395 g
długośćl = 3000 mm
JOP1 zestaw

Opis

Zestaw do elastycznego kanału kablowego D40 60x60 służy do bezpiecznego i elastycznego prowadzenia przewodów elektrycznych, pneumatycznych i do transmisji danych wychodzących od góry z trasy kablowej do stacji maszynowej.
Zestaw do elastycznego kanału kablowego 40 60x60 ułatwia prowadzenie przewodów wychodzących z trasy kablowej.
Kanał kablowy D40 umożliwia bezpieczne i elastyczne podwieszanie przewodów do kanału kablowego E 60x60. Zaczep uniwersalny pozwala na przymocowanie przewodów wewnątrz kanału kablowego w sposób zapobiegający obciążeniom rozciągającym.

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
40091200