Dane techniczne
Zakres dostawy
2 płytki łączące 120x30 D19, Al
2 łożyska kulkowe zwykłe DIN 625, St, ocynk.
2 trzpienie D6-9,5 M8x20, St, ocynk.
4 śruby z łbem walcowym DIN 912-M6x20, St, ocynk.
4 wpusty przesuwne V 8 St M6, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.715.23 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 281 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Do przeniesienia sił wykorzystuje się koło zębate z16 D34 (0.0.714.48). Koło przytwierdza się do profilu rurowego D30 ciężkiego za pomocą tulei odbiorczej D30-43 M35 (0.0.714.50). Dzięki zestawowi kołnierza łożyska 8 D30 120x30 (0.0.715.23) profil rurowy zostaje zamocowany obrotowo.
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 6.0.1
23159090
eCl@ss 4.0
23140101
eCl@ss 4.1
23140101
eCl@ss 5.1
23159090
eCl@ss 5.0
23159090
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
76169990