Zestaw łożysk D30/D16-5 M6

0.0.702.10


Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

2 zaślepki D30/D6, St, nierdz.
1 Tuleja D8/D6, Al
1 Łożysko kulkowe zwykłe 628, St
2 osiowe wieńce igłowe AXK1226, St
2 podkładki do łożyska osiowego AS1226, St

Właściwości

Numer artykułu0.0.702.10
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
wagam = 45 g
JOP1 sztuka
Stan dostawyWstępnie zmontowany

Opis

Skuteczne zarządzanie pojemnikami! Przy układaniu pojemników KLT w stosy można wyraźnie odciążyć pracowników dzięki zastosowaniu rozwiązań Karakuri/LCA. Obrotowe jednostki piętrujące D30 z ryglem T1 i T2 mają dużą powierzchnię, która zapewnia stabilność układanych na nich pojemników. Po uruchomieniu rygle przesuwają się w bok i zwalniają pojemniki KLT do dalszego użytkowania.
Jednostka piętrująca D30, rygiel T1 i jednostka piętrująca D30, rygiel T2 są pod względem funkcyjnym identyczne, różnią się jedynie tym, że są względem siebie lustrzane i przeznaczone są do montażu po dwóch różnych stronach. Do budowy urządzenia ładującego i rozładowującego trzeba użyć po dwie jednostki piętrujące D30 z ryglem T1 i T2.
Jeśli przy jednostce piętrującej konieczne są dwa stanowiska z łożyskiem, w wolnym otworze może zamontować dodatkowy zestaw łożyska D30/D16-5 M6 (0.0.702.10). Za pomocą zestawu łożysk rygle mocuje się w rowku 6 (np. w profilu rurowym 6 D30). Zestaw łożysk ma dwa łożyska igłowe oraz jedno łożysko kulkowe promieniowe, które zapewniają mniejszy współczynnik tarcia i większy stopień bezpieczeństwa procesu. Trwałe łożysko gwarantuje, że zwolnienie pojemników nawet pod obciążeniem nie wymaga użycia siły.

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050890
eCl@ss 4.0
23050301
eCl@ss 4.1
23050301
eCl@ss 5.0
23050801
eCl@ss 5.1
23050801
UNSPSC 7.0
31171502
UNSPSC 9.0
31171502
eCl@ss 6.0.1
23050890
eCl@ss 7.1
23050890
eCl@ss 11.0
23050890
Kod taryfy celnej
84833038