Zestaw łożyska obrotowego D30-28,5 M8

0.0.683.99


Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 Jednostka łożyskowa D30-28,5 M8, podpora ruchoma, Al, St, ocynk.
1 Jednostka łożyskowa D30-28,5 M8, podpora stała, Al, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.683.99
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
wagam = 159 g
JOP1 zestaw
Stan dostawyWstępnie zmontowany

Opis

Reakcja na najmniejsze zmiany! Kompaktowy i wytrzymały zestaw łożyska obrotowego D30-28,5 M8 umożliwia uruchomienie i zwolnienie nawet przez lekkie ładunki.
Łożysko obrotowe mocowane jest za pomocą wkładu gwintowego i łącznika czołowo do rury (profilu rurowego). Dzięki takiemu rozwiązaniu profil może obracać się wokół swojej osi.
Zestaw łożyska obrotowego składa się z podpory stałej i ruchomej, o kompensacji długości wynoszącej ok. 2 mm. Taka konstrukcja umożliwia kompensację obciążenia osiowego oraz wydłużenia wału spowodowanego ciepłem, zachowując swoją niezmienną precyzję. Łożyska obrotowo-kulkowe cechują się niskim współczynnikiem tarcia i lekko się obracają.
Jeśli do pracy potrzebne jest tylko jedno stanowisko z łożyskiem albo jeśli mamy do czynienia z bardzo wysokim obciążeniem, dobrym rozwiązaniem będzie jednostka łożyskowa obrotowa D30-28,5 M8, która wyposażona jest w dwa łożyska kulkowe. Dzięki niej można przenosić większe siły przy ruchach rotacyjnych. W wersji podpory stałej jednostka łożyskowa obrotowa D30 gwarantuje brak luzu przy obciążeniu osiowym.
Wskazówka: Do ruchów rotacyjnych i przesunięć elementów wzdłuż osi wykorzystuje się łożyska ślizgowe D40/D30 item.
Jednostka mocowana jest czołowo do profilu D30 za pomocą odpowiedniego wkładu gwintowego M8 pasującego do danego profilu.
Długość profilu L1 zależy od zastosowanego profilu i wkładu gwintowego. Obie jednostki łożyskowe obrotowe D30-28,5 M8 mocuje się na końcach profilu. Wartości obciążeniowe F odpowiadają wartościom dla profilu rurowego D30.

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050890
eCl@ss 4.0
23050301
eCl@ss 5.0
23050801
UNSPSC 9.0
31171502
eCl@ss 6.0.1
23050890
eCl@ss 4.1
23050301
eCl@ss 5.1
23050801
UNSPSC 7.0
31171502
eCl@ss 7.1
23050890
eCl@ss 11.0
23050890
Kod taryfy celnej
84832000