Śruba z łbem walcowym z gwintem/wpustem


Wybrany wariant
Zestaw mocujący 5 4-6mm ze śrubą z łbem walcowym M5 (0.0.680.89)
Zestaw mocujący 5 4-6mm ze śrubą z łbem walcowym M5
0.0.680.89
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

śruba z łbem walcowym DIN 912-M5x10, St, ocynk.
wpust przesuwny 5 St M5, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.680.89
typoszeregTyposzereg 5
Odporność na ESDTak
wagam = 5 g
JOP1 zestaw

Opis

The fastening set enables the connection of elements (e.g. sheets or panel elements) in the specified material thickness. The set consists of a T-Slot Nut and a matching screw.

Warianty

Sortuj wg

Line:  5Groove type:  5 mmThread:  M5Panel thickness range:  4-6 mmDistance:  1.8
Line:  6Groove type:  6 mmThread:  M6Panel thickness range:  3-5 mmDistance:  3
Line:  8Groove type:  8 mmThread:  M8Panel thickness range:  4-6 mmDistance:  4.5
Line:  8Groove type:  8 mmThread:  M8Panel thickness range:  6-8 mmDistance:  4.5
Line:  8Groove type:  8 mmThread:  M6Panel thickness range:  0 mmDistance:  4.5
Line:  8Groove type:  8 mmThread:  M6Panel thickness range:  0 mmDistance:  4.5

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73269098