Zestaw mocujący 6-8 do wyłącznika bezpieczeństwa /-blokady bezpieczeństwa kompakt
0.0.473.22
Dane techniczne
Zakres dostawy
kątownik mocujący 6-8, GD-Zn, zbliżony do RAL9006
zaślepka kątownika mocującego 6-8, PA-GF, czarna
płyta mocująca 6-8, GD-Zn, zbliżona do RAL9006
elementy mocujące: śruby bezpieczne z łbem kulistym i wpusty przesuwne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.473.22 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 6 |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 349 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Do montażu i regulacji należy stosować zestaw kluczy imbusowych z zabezpieczeniem SW2,5-6 (0.0.527.48).
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27130690
UNSPSC 9.0
39121501
eCl@ss 7.1
27130690
eCl@ss 11.0
27130690
UNSPSC 7.0
39121501
eCl@ss 6.0.1
27130690
eCl@ss 4.0
27131002
eCl@ss 4.1
27130601
eCl@ss 5.0
27130601
eCl@ss 5.1
27130601
Kod taryfy celnej
73269098