Dane techniczne
Zakres dostawy
2 uchwyty do elementów powierzchniowych, PA, szare
4 dociski, St, ocynk.
4 gwintowane trzpienie DIN 916-M6x25, St, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.650.61 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg X |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 26,4 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369090
eCl@ss 6.0.1
23369790
eCl@ss 7.1
23369090
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
Kod taryfy celnej
83024900