Dane techniczne
Zakres dostawy
4 płytki montażowe 8, do szyny teleskopowej 12,7x45,7, St, ocynk.
8 wpustów przesuwnych V 8 St M6, ocynk.
8 śrub z łbem stożkowym DIN 7991-M6x12, St, ocynk.
6 śrub z łbem kulistym ISO 7380-M4x8, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.722.36 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 884 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
do pobrania
Dane CAD
„Zestaw montażowy 8, z szyną teleskopową 12,7x45,7” to jeden zestaw produktów, zawierających ten sam artykuł 4 razy. Widok w danych CAD różni się więc od rzeczywistej zawartości listy elementów.
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 7.1
23250590
eCl@ss 8.0
23250590
eCl@ss 11.0
23250590
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
Kod taryfy celnej
83024900