Dane techniczne
Zakres dostawy
1 płyta obrotowa 8 40, St, ocynk.
3 wpusty przesuwne V 8 St M8, St, ocynk.
2 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M8x16, St, ocynk.
1 śruba z łbem soczewkowym z kołnierzem ISO 7380-M8x16, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.716.39 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
typoszereg | Technika transportowa |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 402 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
W przypadku większego, dynamicznego obciążenia zalecamy użycie dwóch zestawów płyt obrotowych dla jednego profilu 8 80x40 umieszczonych równolegle.
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73269098