Dane techniczne
Zakres dostawy
4 zaślepki, St, czarne
8 śrub z łbem kulistym M5x16, St, ocynkowane
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.608.95 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 49,3 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Zmontowane wstępnie jednostki rolkowe D60 PU mogą być mocowane przy podajnikach lub ramach z profili (zwłaszcza typoszeregu 8). Dowolny rozstaw podpór oraz osi konstrukcji wózka umożliwia budowę prowadnicy zgodnie z indywidualnymi wymaganiami. W ten sposób powstaje system transportowy przeznaczony do manualnego oraz automatycznego przesuwu również cięższych produktów, który jest szczególnie wytrzymały oraz niewrażliwy na wpływ otoczenia (kurz oraz obciążenie udarowe).
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23051590
eCl@ss 11.0
23051590
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 7.1
23051590
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Kod taryfy celnej
73269098