item
Profile instalacyjne przyłączy pneumatycznych

Profile instalacyjne przyłączy pneumatycznych


Zobacz wszystkie 2 warianty
Na zapytanie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Płytka podłączeniowa przyłącza pneumatycznego 8 80x40 G1/2, Al, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym 25x2,5, NBR, kolor czarny
2 śruby z łbem walcowym DIN 912-M6x20, St, ocynk
2 wpusty przesuwne V 8 St M6, St, ocynk
Szablon z otworami do wiercenia
Instrukcja obsługi i montażu

Właściwości

Numer artykułu 0.0.674.43
ESD Odporność na ESD = Nie
waga [g] m = 141 g
JOP 1 zestaw

Opis

Prosty sposób użytkowania elementów pneumatycznych za pomocą profilu instalacyjnego 8 160x80 K76! Do podłączania przewodów pneumatycznych służy przyłącze pneumatyczne 8 80x40 G1/2. Zestaw montowany jest do wąskiej powierzchni zewnętrznej na wybranej wysokości po wykonaniu przepustu prowadzącego do zintegrowanego przewodu pneumatycznego. Zestaw obejmuje szablon z otworami do wiercenia. Przepust nawierca się wiertłem o średnicy 10,0 mm, a następnie rozwierca wiertłem o średnicy 12,7 mm.
Informacja: Przyłącze pneumatyczne 8 160x40 G1/2 używane jest do profili instalacyjnych kolumny 8 160x160 K76. Osprzęt, np. króćce uszczelniające lub śruby zamykające, można montować zarówno przy profilu instalacyjnym, jak i profilu instalacyjnym kolumny.

Wskazówki montażowe

Przyłącze pneumatyczne posiada szablon na otwory do wykonania przepustu, który równocześnie spełnia funkcję osłony krawędzi. Szablon nakłada się w wybranym miejscu płaską stroną w dół. Płytka pneumatyczna wraz z dołączonymi do niej śrubami z łbem walcowym i wpustami zapewnia stabilne osadzenie na profilu.
Przepust prowadzący do kanału pneumatycznego wykonywany jest przez szablon za pomocą metalowego wiertła spiralnego o średnicy ⌀ 10 mm.
Po wykonaniu przepustu usuwa się płytkę pneumatyczną oraz szablon z otworami. Wykonany otwór rozwierca się następnie za pomocą metalowego wiertła spiralnego o średnicy ⌀ 12,7 mm.
Zadziory widoczne w przepuście należy usunąć za pomocą pogłębiacza stożkowego DIN 33590 16,5 mm.
Końcowy etap montażu polega na osadzeniu w otworze płytki pneumatycznej nasmarowanego smarem pierścienia uszczelniającego o przekroju okrągłym, który spełnia funkcję uszczelki. Szablon z otworami umieszcza się w przepuście wypukłą stroną ku dołowi.
Płytkę pneumatyczną przykręca się następnie za pomocą klucza do śrub z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym SW6 (moment dokręcenia 25 Nm).

Warianty

Sortuj wg

Dimension X:  80 mm
Dimension X:  160 mm

do pobrania

Dane CAD

Akcesoria

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27290290
eCl@ss 11.0
37150190
eCl@ss 4.0
27250406
eCl@ss 4.1
27290101
eCl@ss 5.0
27299220
eCl@ss 5.1
27299220
UNSPSC 9.0
27131601
eCl@ss 6.0.1
27299220
UNSPSC 7.0
27131601
eCl@ss 7.1
27290290
Kod taryfy celnej
83024900