Dane techniczne
Zakres dostawy
2 płytki łączące do podpory taśmowej BFT 8, St, ocynk.
2 tuleje gwintowane M6 do wkładki łożyska profilu rurowego D30-d16 Al, St, ocynk.
2 wkładki łożyska profilu rurowego D30-d16 Al
2 łożysko kulkowe zwykłe DIN 625-1 628/8 - 2RS, St
4 wpusty przesuwne V 8 St M6, St, ocynk.
6 śrub z łbem stożkowym DIN 7991-M6x14, St, ocynk.
4 śruby z łbem stożkowym DIN 7504-3,9x19, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.709.55 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
typoszereg | Technika transportowa |
waga | m = 337 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Wskazówka: Każde 2000 mm odcinka zwrotnego należy zabezpieczyć za pomocą podpory taśmowej.
Podpora taśmowa zbudowana jest z dwóch łożysk przeznaczonych do jednej rury D30 (0.0.628.56), która służy jako rolka podpierająca i umieszczona jest w dolnej konstrukcji. Dodatkowo służy również jako mocowanie dla profilu kanałowego U 40x40 SE (0.0.487.27) jako osłona ochronna.
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
36123691
eCl@ss 4.0
36121405
eCl@ss 4.1
36121405
eCl@ss 6.0.1
36129104
eCl@ss 7.1
36129104
eCl@ss 8.0
36129104
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
Kod taryfy celnej
84313900